产品概览
Description
2711PPanelView Plus 7 Performance 型终端,触摸屏,19″ SXGA TFT 彩色显示屏,以太网 DLR,24V DC,Windows 10 IoT Core,Performance 型
首选
2711P-T19C22D9P
PanelView Plus 7 图形终端
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
2711PPanelView Plus 7 Performance 型终端,触摸屏,19″ SXGA TFT 彩色显示屏,以太网 DLR,24V DC,Windows 10 IoT Core,Performance 型
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.