产品概览
Description
PanelView Plus 7 标准终端,触摸屏,15″,TFT 彩色,单以太网,24V DC,Windows CE 6,标准型号,无品牌
首选
2711P-T15C21D8S-B
PanelView Plus 7 Standard 15 终端
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
PanelView Plus 7 标准终端,触摸屏,15″,TFT 彩色,单以太网,24V DC,Windows CE 6,标准型号,无品牌
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.