生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,IP65(热塑性塑料)- 底座/DIN 导轨,OFF-ON 90°,32A,3极,配 Type N 红/黄执行器
194E-Y32M-1753-6N
32A 194E 负载开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,IP65(热塑性塑料)- 底座/DIN 导轨,OFF-ON 90°,32A,3极,配 Type N 红/黄执行器
概述
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
194E-Y32M-1753-6N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320515121
|
| 预计交期 |
19 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
机械
| Knockouts |
公制型电缆接头入口
|
|---|---|
| 作为反转开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
No
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1.5…16mm² (14…8 AWG)
|
| 可互锁 |
True
|
| 开关配置 |
OFF-ON 90°
|
| 执行器类型 |
配备N型红色/黄色执行器
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合IEC 947-1:A6
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP20
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 细丝线规 |
1.5…10mm² (14…8AWG)
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
结构
| 安装 |
IP65(热塑性塑料)-底座/DIN导轨
|
|---|---|
| 机柜宽度,约 |
95mm (3-3/4″) @ 32A
|
| 机柜深度,约 |
86mm (3-3/8″) @ 32A
|
| 机柜高度,约 |
150mm (5-29/32″) @ 32A
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
15kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
40A,符合IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
0
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
50A,符合IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
0
|
| 开关尺寸 |
32A
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
690V
|
| 每极功率损耗 |
1.5W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:22A@240V,60Hz,3极,3相
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型2):35A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):32A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A (cosφ 0.45):230V时为296A
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:230V时为7.5kW
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
32A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):6A@220V,2极串联,T≤1ms,Ue max=660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
900kA
|
| 额定短路电流 Iq |
15kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
194E-Y32M-1753-6N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320515121
|
| 预计交期 |
19 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
物理特性
机械
| Knockouts |
公制型电缆接头入口
|
|---|---|
| 作为反转开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
No
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1.5…16mm² (14…8 AWG)
|
| 可互锁 |
True
|
| 开关配置 |
OFF-ON 90°
|
| 执行器类型 |
配备N型红色/黄色执行器
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合IEC 947-1:A6
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP20
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 细丝线规 |
1.5…10mm² (14…8AWG)
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
结构
| 安装 |
IP65(热塑性塑料)-底座/DIN导轨
|
|---|---|
| 机柜宽度,约 |
95mm (3-3/4″) @ 32A
|
| 机柜深度,约 |
86mm (3-3/8″) @ 32A
|
| 机柜高度,约 |
150mm (5-29/32″) @ 32A
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
Compliance & Environment
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
Electrical & Connectivity
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
15kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
40A,符合IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
0
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
50A,符合IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
0
|
| 开关尺寸 |
32A
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
690V
|
| 每极功率损耗 |
1.5W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:22A@240V,60Hz,3极,3相
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型2):35A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):32A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A (cosφ 0.45):230V时为296A
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:230V时为7.5kW
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
32A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):6A@220V,2极串联,T≤1ms,Ue max=660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
900kA
|
| 额定短路电流 Iq |
15kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
194e-in010_-en-p
安装说明
194E-IN010 |
|
194-td002_-zh-p
技术数据
194-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 194e-in010_-en-p | 194E-IN010 |
| 技术数据 | 出版 |
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
认证
截至 2026-09-04,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
32A 194E 负载开关
194E-Y32M-1753-6N
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.