Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type G,灰色/黑色,90mm × 90mm,标签文本:0-1 和 OFF-ON (90°)
194L-HE8G-175
控制和负载开关执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type G,灰色/黑色,90mm × 90mm,标签文本:0-1 和 OFF-ON (90°)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.