Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type G,灰色/黑色,67mm × 67mm,标识文本:0 – 1 和 OFF – ON (90°)
首选
194L-HE6G-175
194L 控制与负载开关执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type G,灰色/黑色,67mm × 67mm,标识文本:0 – 1 和 OFF – ON (90°)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.