Description
IEC 控制和负载开关执行器,A型,灰色/黑色,64mm×64mm,标识文本:1-0-2 (45°),欧洲产品系列
194L-HE6A-325
控制和负载开关执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,A型,灰色/黑色,64mm×64mm,标识文本:1-0-2 (45°),欧洲产品系列
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.