Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type E,灰色/黑色,48mm × 48mm,标识文本:1 − 0 − 2 (90°),欧洲产品系列
194L-HE4E-375
控制和负载开关执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type E,灰色/黑色,48mm × 48mm,标识文本:1 − 0 − 2 (90°),欧洲产品系列
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.