Description
IEC 控制和负载开关执行器,A型,灰色/黑色,48mm×48mm,标签文本:1–2–3–4–5–6 (60°)
194L-HE4A-453
控制和负载开关执行器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,A型,灰色/黑色,48mm×48mm,标签文本:1–2–3–4–5–6 (60°)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.