Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type A,灰色/黑色,标签文本:1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (60°)
194L-HC4A-453
IEC 控制和负载开关执行器 A 型
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
IEC 控制和负载开关执行器,Type A,灰色/黑色,标签文本:1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (60°)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.