16A 194E 负载开关
| 唯一产品序列号 |
194E-Y16-1753-4N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320707212
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 常开触点的辅助触点数量 |
0
|
|---|---|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
0
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定永久电流 Iu |
16A
|
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
690V
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
800kA
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 额定频率 |
60Hz
|
| 开关尺寸 |
16A
|
| 每极功率损耗 |
0.58W
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
25A,符合 IEC
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
20A,符合 IEC
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):16A
|
| 额定分断能力 |
AC-23A(cosφ 0.45):70A @ 690V
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:9.6A @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 480V,60Hz,3极,3相
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):20A@400/415V
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:5.5kW@690V
|
| 交换机数量 |
1
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 作为紧急停止装置的版本 |
No
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 开关配置 |
OFF-ON 90°
|
| 刚性导线规格 |
1~10mm² (16~10 AWG)
|
| 细丝线规 |
1.5~6mm² (16~8 AWG)
|
| Knockouts |
PG型电缆接头入口
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合 IEC 947-1:A4
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 执行器类型 |
配备N型红色/黄色执行器
|
| 作为反转开关的版本 |
No
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
Yes
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP20
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
|---|---|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 机柜高度,约 |
120mm (4-23/32″) @ 16A
|
| 机柜宽度,约 |
70mm (2-3/4″) @ 16A
|
| 机柜深度,约 |
70mm (2-49/65″) @ 16A
|
| 安装 |
IP65(热塑性塑料)-底座/DIN导轨
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
- 中国 CCC
- IECEE 方案
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
194E-Y16-1753-4N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
611320707212
|
| 预计交期 |
5 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 常开触点的辅助触点数量 |
0
|
|---|---|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
0
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定永久电流 Iu |
16A
|
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
690V
|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
800kA
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 额定频率 |
60Hz
|
| 开关尺寸 |
16A
|
| 每极功率损耗 |
0.58W
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
25A,符合 IEC
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
20A,符合 IEC
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):16A
|
| 额定分断能力 |
AC-23A(cosφ 0.45):70A @ 690V
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:9.6A @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 480V,60Hz,3极,3相
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):20A@400/415V
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:5.5kW@690V
|
| 交换机数量 |
1
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 作为紧急停止装置的版本 |
No
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 开关配置 |
OFF-ON 90°
|
| 刚性导线规格 |
1~10mm² (16~10 AWG)
|
| 细丝线规 |
1.5~6mm² (16~8 AWG)
|
| Knockouts |
PG型电缆接头入口
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合 IEC 947-1:A4
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 执行器类型 |
配备N型红色/黄色执行器
|
| 作为反转开关的版本 |
No
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
Yes
|
| 正面防护等级 (IP) |
IP20
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
|---|---|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 机柜高度,约 |
120mm (4-23/32″) @ 16A
|
| 机柜宽度,约 |
70mm (2-3/4″) @ 16A
|
| 机柜深度,约 |
70mm (2-49/65″) @ 16A
|
| 安装 |
IP65(热塑性塑料)-底座/DIN导轨
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
|---|---|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
掌控断开连接播客
基本信息
-- |
|
194e-in010_-zh-p
安装说明
194E-IN010 |
|
194-td002_-zh-p
技术数据
194-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 掌控断开连接播客 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 194e-in010_-zh-p | 194E-IN010 |
| 技术数据 | 出版 |
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
认证
- 中国 CCC
- IECEE 方案
截至 2026-05-19,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
配件
替代产品
技术说明
| 技术说明 |
|---|