生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,NEMA 类型 3/4/12 - IP66 涂漆钢 - 底座/DIN导轨,手柄颜色:灰色/黑色,25A,6极
194E-FA20X-PE-P11-6
194E 负载开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,NEMA 类型 3/4/12 - IP66 涂漆钢 - 底座/DIN导轨,手柄颜色:灰色/黑色,25A,6极
概述
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
194E-FA20X-PE-P11-6
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630969985
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
机械
| 作为反转开关的版本 |
No
|
|---|---|
| 作为安全开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
True
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1.5…16mm² (14…8 AWG)
|
| 可互锁 |
No
|
| 右侧安装 |
辅助触点(1NO,1NC)
|
| 型号 |
表面安装
|
| 左侧安装 |
接地端子(接地)
|
| 带透明盖 |
No
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合IEC 947-1:A6
|
| 机柜尺寸 |
超大机箱
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 材料外壳 |
钢材
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
2Nm (17 in·lb)
|
| 细丝线规 |
1.5…10mm² (14…8AWG)
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
结构
| 安装 |
NEMA 3/4/12-IP66 涂漆钢基座/DIN导轨,6 × 4 × 5
|
|---|---|
| 封闭式开关宽度,约 |
超大机壳:241.3mm (9.50″) @ 63A
|
| 封闭式开关深度,约 |
超大机壳:210.57mm (8.29″) @ 63A
|
| 封闭式开关高度,约 |
超大机壳:167.38mm (6.59″) @ 63A
|
| 执行器颜色 |
灰色/黑色
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适合地面安装 |
No
|
| 适用于中间安装 |
No
|
| 适用于前部安装4孔 |
No
|
| 适用于前部安装中心 |
No
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
黑色
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:5Hp @ 600V,60Hz,1极,1相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
32A,符合 IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
40A,符合IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 开关尺寸 |
25A
|
| 控制元件类型 |
门联轴器旋转驱动
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 极数 |
6
|
| 每极功率损耗 |
1W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:8.5A@480V,60Hz,1极,1相
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):25A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):25A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A (cosφ 0.45):230V时为296A
|
| 额定功率(Pe) |
交流-3:690V 时为 7.5kW
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
25A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
900kA
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 194e-in011_-zh-p | 194E-IN011 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
| 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
194E-FA20X-PE-P11-6
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
885630969985
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
多个
|
物理特性
机械
| 作为反转开关的版本 |
No
|
|---|---|
| 作为安全开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
True
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1.5…16mm² (14…8 AWG)
|
| 可互锁 |
No
|
| 右侧安装 |
辅助触点(1NO,1NC)
|
| 型号 |
表面安装
|
| 左侧安装 |
接地端子(接地)
|
| 带透明盖 |
No
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合IEC 947-1:A6
|
| 机柜尺寸 |
超大机箱
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 材料外壳 |
钢材
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
2Nm (17 in·lb)
|
| 细丝线规 |
1.5…10mm² (14…8AWG)
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 防护等级(NEMA) |
4
|
结构
| 安装 |
NEMA 3/4/12-IP66 涂漆钢基座/DIN导轨,6 × 4 × 5
|
|---|---|
| 封闭式开关宽度,约 |
超大机壳:241.3mm (9.50″) @ 63A
|
| 封闭式开关深度,约 |
超大机壳:210.57mm (8.29″) @ 63A
|
| 封闭式开关高度,约 |
超大机壳:167.38mm (6.59″) @ 63A
|
| 执行器颜色 |
灰色/黑色
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适合地面安装 |
No
|
| 适用于中间安装 |
No
|
| 适用于前部安装4孔 |
No
|
| 适用于前部安装中心 |
No
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
黑色
|
Compliance & Environment
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
Electrical & Connectivity
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
11kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:5Hp @ 600V,60Hz,1极,1相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
32A,符合 IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
40A,符合IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 开关尺寸 |
25A
|
| 控制元件类型 |
门联轴器旋转驱动
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 极数 |
6
|
| 每极功率损耗 |
1W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:8.5A@480V,60Hz,1极,1相
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):25A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):25A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A (cosφ 0.45):230V时为296A
|
| 额定功率(Pe) |
交流-3:690V 时为 7.5kW
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
25A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
900kA
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
194e-in011_-zh-p
安装说明
194E-IN011 |
|
194-td002_-zh-p
技术数据
194-TD002 |
|
194-td002_-en-p
技术数据
194-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 194e-in011_-zh-p | 194E-IN011 |
| 技术数据 | 出版 |
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
| 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
认证
截至 2026-08-10,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
194E 负载开关
194E-FA20X-PE-P11-6
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.