生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,NEMA Type 4/4X - IP66 不锈钢 - 基座/DIN 导轨,手柄颜色:红色/黄色,16A,3 极
194E-CA16E-P11-PE
194E 负载开关
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
IEC 负载开关,NEMA Type 4/4X - IP66 不锈钢 - 基座/DIN 导轨,手柄颜色:红色/黄色,16A,3 极
概述
物理特性
机械
结构
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
194E-CA16E-P11-PE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074672486
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
机械
| 作为反转开关的版本 |
No
|
|---|---|
| 作为安全开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
True
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1~10mm² (16~10 AWG)
|
| 可互锁 |
No
|
| 右侧安装 |
接地端子(接地)
|
| 型号 |
表面安装
|
| 左侧安装 |
辅助触点(1NO,1NC)
|
| 带透明盖 |
No
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合 IEC 947-1:A4
|
| 机柜尺寸 |
标准尺寸外壳
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 材料外壳 |
不锈钢
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 细丝线规 |
1.5~6mm² (16~8 AWG)
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
结构
| 安装 |
NEMA 4/4X-IP66 不锈钢底座/DIN导轨,6 × 4 × 5
|
|---|---|
| 封闭式开关宽度,约 |
超大机壳:249.17mm (9.81″) @ 63A
|
| 封闭式开关深度,约 |
超大机壳:209.29mm (8.24″) @ 63A
|
| 封闭式开关高度,约 |
超大机壳:180.59mm (7.11″) @ 63A
|
| 执行器颜色 |
红色/黄色
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适合地面安装 |
No
|
| 适用于中间安装 |
No
|
| 适用于前部安装4孔 |
No
|
| 适用于前部安装中心 |
No
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 480V,60Hz,3极,3相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
20A,符合 IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
25A,符合 IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 开关尺寸 |
16A
|
| 控制元件类型 |
门联轴器旋转驱动
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 极数 |
3
|
| 每极功率损耗 |
0.58W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:9.6A @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):20A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):16A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A(cosφ 0.45):70A @ 690V
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:5.5kW@690V
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
16A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
800kA
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
|---|---|
| 194e-in011_-zh-p | 194E-IN011 |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
| 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
截至 2026-08-21,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
194E-CA16E-P11-PE
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074672486
|
| 预计交期 |
31 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
波兰
|
物理特性
机械
| 作为反转开关的版本 |
No
|
|---|---|
| 作为安全开关的版本 |
No
|
| 作为紧急停止装置的版本 |
True
|
| 作为维护/服务开关的版本 |
True
|
| 保护等级符合IEC 529 |
开关主体:IP20 @ 电机额定值60Hz
|
| 刚性导线规格 |
1~10mm² (16~10 AWG)
|
| 可互锁 |
No
|
| 右侧安装 |
接地端子(接地)
|
| 型号 |
表面安装
|
| 左侧安装 |
辅助触点(1NO,1NC)
|
| 带透明盖 |
No
|
| 最大线规 |
端子尺寸符合 IEC 947-1:A4
|
| 机柜尺寸 |
标准尺寸外壳
|
| 机械寿命操作 |
200000
|
| 材料外壳 |
不锈钢
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 紧固扭矩 |
1.4Nm (12.2in-lb)
|
| 细丝线规 |
1.5~6mm² (16~8 AWG)
|
| 防护等级 (IP) |
IP66
|
| 防护等级(NEMA) |
4X
|
结构
| 安装 |
NEMA 4/4X-IP66 不锈钢底座/DIN导轨,6 × 4 × 5
|
|---|---|
| 封闭式开关宽度,约 |
超大机壳:249.17mm (9.81″) @ 63A
|
| 封闭式开关深度,约 |
超大机壳:209.29mm (8.24″) @ 63A
|
| 封闭式开关高度,约 |
超大机壳:180.59mm (7.11″) @ 63A
|
| 执行器颜色 |
红色/黄色
|
| 设备结构 |
外壳中的完整设备
|
| 适合地面安装 |
No
|
| 适用于中间安装 |
No
|
| 适用于前部安装4孔 |
No
|
| 适用于前部安装中心 |
No
|
| 适用于配电盘安装 |
No
|
| 颜色控制元件 |
红色
|
Compliance & Environment
| 环境存储温度 |
−40°C
|
|---|---|
| 环境封闭温度 |
−20°C
|
| 环境运行温度 |
−25°C
|
Electrical & Connectivity
| AC-23,400V时的额定工作功率 |
7.5kW
|
|---|---|
| AC-3,400V时的额定工作功率 |
5.5kW
|
| Hp电机额定值 |
UL/CSA 应用:7.5Hp @ 480V,60Hz,3极,3相
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 交换机数量 |
1
|
| 传统封闭式热电流(Ie) |
20A,符合 IEC
|
| 切换速率 |
120 ops/h
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
| 常规自由空气热电流 (Ith) |
25A,符合 IEC
|
| 常闭触点的辅助触点数量 |
1
|
| 开关尺寸 |
16A
|
| 控制元件类型 |
门联轴器旋转驱动
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 极数 |
3
|
| 每极功率损耗 |
0.58W
|
| 测试电压 (Ui) |
2.5kV @ 1min
|
| 电机满载电流额定值 |
UL/CSA 应用:9.6A @ 240V,60Hz,3极,3相
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电路的熔断器额定值(类型g、G),最大 |
短路电流(协调类型 2):20A@400/415V
|
| 连续电流 |
UL/CSA(应用):16A
|
| 重型导向任务 |
UL/CSA(应用):A600,AC
|
| 集成电机驱动 |
No
|
| 额定分断能力 |
AC-23A(cosφ 0.45):70A @ 690V
|
| 额定功率(Pe) |
AC-3:5.5kW@690V
|
| 额定工作电压(Ue) |
690V,符合IEC
|
| 额定永久电流 Iu |
16A
|
| 额定电流(Ie) |
DC-21A(用于阻性负载):5A@220V,2极串联,T ≤ 1ms,Ue_max = 660V
|
| 额定短时耐受电流 lcw |
800kA
|
| 额定短路电流 Iq |
20kA
|
| 额定脉冲电压(Uimp) |
8kV,符合UL、CSA标准
|
| 额定隔离电压 (Ui) |
690V,符合IEC
|
| 额定频率 |
60Hz
|
图纸
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
194e-in011_-zh-p
安装说明
194E-IN011 |
|
194-td002_-zh-p
技术数据
194-TD002 |
|
194-td002_-en-p
技术数据
194-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 安装说明 | 出版 |
| 194e-in011_-zh-p | 194E-IN011 |
| 技术数据 | 出版 |
| 194-td002_-zh-p | 194-TD002 |
| 194-td002_-en-p | 194-TD002 |
认证
截至 2026-08-21,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
194E 负载开关
194E-CA16E-P11-PE
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.