产品概览
Description
带安全功能的 ControlLogix 5590 XT 控制器,50 MB 用户内存,500 个 EtherNet/IP 设备,50,000 个 OPC/UA 节点
1756-L950TSXT
ControlLogix 5590 XT Controller
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
带安全功能的 ControlLogix 5590 XT 控制器,50 MB 用户内存,500 个 EtherNet/IP 设备,50,000 个 OPC/UA 节点
产品详细信息
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.