Description
1607-XT On-Machine电源,200W(或两个(2) 91W输出),接地(−)端子,24V DC,1个输出,宽电压范围,90–264V
首选
1607-XT200D1B
ArmorPower 24V DC电源
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1607-XT On-Machine电源,200W(或两个(2) 91W输出),接地(−)端子,24V DC,1个输出,宽电压范围,90–264V
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.