Description
1606-XLP72E:紧凑型电源,24~28V DC,72W,100~120/220~240V AC/290V DC输入电压
首选
1606-XLP72E
XLP 电源 72W 24VDC 3A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1606-XLP72E:紧凑型电源,24~28V DC,72W,100~120/220~240V AC/290V DC输入电压
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.