Description
1606-XLP60EQT: 紧凑型电源,24~28V DC,120/240V AC/85~375V DC 输入电压
1606-XLP60EQT
XLP 电源 60W 24VDC 2A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1606-XLP60EQT: 紧凑型电源,24~28V DC,120/240V AC/85~375V DC 输入电压
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.