Description
1606-XLP60BQT: 紧凑型电源,12~15V DC,120/240V AC/85~375V DC输入电压
1606-XLP60BQT
XLP 电源 54W 12VDC 4A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1606-XLP60BQT: 紧凑型电源,12~15V DC,120/240V AC/85~375V DC输入电压
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.