Description
1606-XLP30EQ: 紧凑型电源,24~28V DC,30W,120/240V AC/85~375V DC输入电压
首选
1606-XLP30EQ
XLP 电源 30W 24VDC 1A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1606-XLP30EQ: 紧凑型电源,24~28V DC,30W,120/240V AC/85~375V DC输入电压
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.