Description
启动转矩控制,3 相电机,控制 1 相,16 A 交流控制器额定值,开放/无,220 V 交流额定电压,24 V 交流;24 V 直流控制电压
154-TP1C16NCR
16 A 3 相转矩限制控制器 24v
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
启动转矩控制,3 相电机,控制 1 相,16 A 交流控制器额定值,开放/无,220 V 交流额定电压,24 V 交流;24 V 直流控制电压
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.