产品概览
Description
150 SMC-50 控制器开路,251A, ,100~240V AC(两个24V DC输入和两个继电器输出为标准配置),200~480V AC,三相,50和60Hz
首选
150-S251NBD
SMC-50 with Bypass 251A,480V
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
150 SMC-50 控制器开路,251A, ,100~240V AC(两个24V DC输入和两个继电器输出为标准配置),200~480V AC,三相,50和60Hz
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.