生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
150 SMC-50 全固态开放式智能电机控制器,开放式,24V DC,200~480V,420A 线型,727A 三角型标准负载;361A 线型,625A 三角型重载
150-SD2NBR
SMC-50 固态电机控制器 420A
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
150 SMC-50 全固态开放式智能电机控制器,开放式,24V DC,200~480V,420A 线型,727A 三角型标准负载;361A 线型,625A 三角型重载
产品详细信息
请查看产品标签上的“SER”标识,以确定您的产品系列。如需查找针对您产品的具体信息,请扫描产品标签上的二维码。
B
概述
Compliance & Environment
标准与保护
Electrical & Connectivity
功率和电气特性
物理特性
机械
结构
图纸
文档
下载
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
150-SD2NBR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598994601
|
| 预计交期 |
35 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| EMC发射水平 |
辐射发射:A类(符合EN 60947-4-2)
|
|---|---|
| EMC抗扰度等级 |
符合EN 60947-4-2的浪涌瞬态
|
| 大气保护 |
ANSI/ISA - 71.04-2013,G3类环境
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 安装方向 |
垂直
|
| 工作环境温度 |
40至65°C(104至149°F)(请参见热向导)
|
| 污染等级 |
2
|
| 海拔高度 |
2000m(6560′)无降额,2000–7000m(6560–22965′)以上操作时,参见热向导
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 防止电击 |
IP00(仅控制端子为IP20),符合IEC
|
| 额定环境温度范围(无降额) |
−20°C
|
| DV/DT保护 |
RC缓冲网络
|
|---|---|
| 三角形连接电机功率 |
标准负载:80~220kW @ 230V AC @ 50Hz,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
标准负载:243~727A@400/415/460V AC,三相
|
| 三角形连接设备的过载电流 |
243A
|
| 介电耐受性 |
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 使用类别 |
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于标准负载
|
| 可用标准故障电流,最大 |
42kA@600V,典型电流2000A非延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
65kA@600V,典型电流为1200A,J类或L类延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
|
| 可选控制器功能 |
参数配置/编程工具
|
| 工作频率 |
47...63Hz或DC,用于控制电源
|
| 带散热风扇的控制模块的基准功耗 |
100~240V AC 时为 300VA
|
| 带显示屏 |
No
|
| 控制器类型 |
SMC-50
|
| 控制器额定值 |
420A
|
| 控制模块电池类型 |
CR 2032用于控制电源
|
| 控制电源保持 |
控制电源为22ms
|
| 最大输出电流 |
控制电源为300mA@24V DC(端子8和12)
|
| 标准控制器功能 |
扭矩控制
|
| 瞬态保护 |
金属氧化物压敏电阻:220J
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 线路连接电机电流 |
标准负载:140~420A@400/415/460V AC,三相
|
| 线路连接的电机功率 |
标准负载:80~220kW @ 400/415V AC @ 50Hz,三相
|
| 线路连接设备的过载电流 |
140A
|
| 绝缘电压 |
根据IEC标准,电源电路额定电压为500V
|
| 脱扣电流额定值 |
电机满载电流的118%
|
| 脱扣类别 |
5…30
|
| 过载类型 |
电子式 - 使用I2t算法
|
| 连续工作制电源结构散热 |
1260W
|
| 选件功率加成 |
4W@24V DC,20-COMM-X(每安装一个选件,需在基础功率上增加以获得总功率需求)
|
| 重复反向峰值电压额定值 |
电源电路符合UL/CSA/NEMA标准,耐压1400V
|
| 集成电机过载保护 |
True
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定脉冲电压 |
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 功能 |
单向
|
| 宽度 |
914.4mm
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 控制端子 |
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
|
| 深度 |
355.6mm
|
| 电源端子接线片 |
每个电源极有两个直径为13.5mm (0.53″)的孔
|
| 电源端子标记 |
NEMA、CENELEC EN50 012
|
| 防护等级 (IP) |
IP00
|
| 高度 |
1295.4mm
|
结构
| 控制模块 |
热固性和热塑性模塑件
|
|---|---|
| 最小垂直净空 |
15cm
|
| 机壳 |
开放式
|
| 极数 |
3
|
| 水平净空,最小 |
0cm
|
| 电力杆 |
散热器冰球式晶闸管模块化设计
|
| 金属部件 |
镀层黄铜、铜或钢
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 电路保护设备和SCCR表 | -- |
| 技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式) | 150-TD009 |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
|---|---|
| 150-um011_-en-p | 150-UM011 |
版本:
发布说明
v6.005
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for SMC-50 Smart Motor Controller v6.005 | 2.05 MB | 发布说明 |
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
150-SD2NBR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
612598994601
|
| 预计交期 |
35 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
Compliance & Environment
| EMC发射水平 |
辐射发射:A类(符合EN 60947-4-2)
|
|---|---|
| EMC抗扰度等级 |
符合EN 60947-4-2的浪涌瞬态
|
| 大气保护 |
ANSI/ISA - 71.04-2013,G3类环境
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 安装方向 |
垂直
|
| 工作环境温度 |
40至65°C(104至149°F)(请参见热向导)
|
| 污染等级 |
2
|
| 海拔高度 |
2000m(6560′)无降额,2000–7000m(6560–22965′)以上操作时,参见热向导
|
| 湿度 |
5…95%(无冷凝)
|
| 防止电击 |
IP00(仅控制端子为IP20),符合IEC
|
| 额定环境温度范围(无降额) |
−20°C
|
Electrical & Connectivity
| DV/DT保护 |
RC缓冲网络
|
|---|---|
| 三角形连接电机功率 |
标准负载:80~220kW @ 230V AC @ 50Hz,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
标准负载:243~727A@400/415/460V AC,三相
|
| 三角形连接设备的过载电流 |
243A
|
| 介电耐受性 |
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 使用类别 |
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于标准负载
|
| 可用标准故障电流,最大 |
42kA@600V,典型电流2000A非延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
65kA@600V,典型电流为1200A,J类或L类延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
|
| 可选控制器功能 |
参数配置/编程工具
|
| 工作频率 |
47...63Hz或DC,用于控制电源
|
| 带散热风扇的控制模块的基准功耗 |
100~240V AC 时为 300VA
|
| 带显示屏 |
No
|
| 控制器类型 |
SMC-50
|
| 控制器额定值 |
420A
|
| 控制模块电池类型 |
CR 2032用于控制电源
|
| 控制电源保持 |
控制电源为22ms
|
| 最大输出电流 |
控制电源为300mA@24V DC(端子8和12)
|
| 标准控制器功能 |
扭矩控制
|
| 瞬态保护 |
金属氧化物压敏电阻:220J
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 线路连接电机电流 |
标准负载:140~420A@400/415/460V AC,三相
|
| 线路连接的电机功率 |
标准负载:80~220kW @ 400/415V AC @ 50Hz,三相
|
| 线路连接设备的过载电流 |
140A
|
| 绝缘电压 |
根据IEC标准,电源电路额定电压为500V
|
| 脱扣电流额定值 |
电机满载电流的118%
|
| 脱扣类别 |
5…30
|
| 过载类型 |
电子式 - 使用I2t算法
|
| 连续工作制电源结构散热 |
1260W
|
| 选件功率加成 |
4W@24V DC,20-COMM-X(每安装一个选件,需在基础功率上增加以获得总功率需求)
|
| 重复反向峰值电压额定值 |
电源电路符合UL/CSA/NEMA标准,耐压1400V
|
| 集成电机过载保护 |
True
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定脉冲电压 |
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
|
| 驱动电压类型 |
DC
|
物理特性
机械
| 冲击 |
Opsal:15G
|
|---|---|
| 功能 |
单向
|
| 宽度 |
914.4mm
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 控制端子 |
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
|
| 深度 |
355.6mm
|
| 电源端子接线片 |
每个电源极有两个直径为13.5mm (0.53″)的孔
|
| 电源端子标记 |
NEMA、CENELEC EN50 012
|
| 防护等级 (IP) |
IP00
|
| 高度 |
1295.4mm
|
结构
| 控制模块 |
热固性和热塑性模塑件
|
|---|---|
| 最小垂直净空 |
15cm
|
| 机壳 |
开放式
|
| 极数 |
3
|
| 水平净空,最小 |
0cm
|
| 电力杆 |
散热器冰球式晶闸管模块化设计
|
| 金属部件 |
镀层黄铜、铜或钢
|
图纸
文档
|
电路保护设备和SCCR表
基本信息
-- |
|
技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式)
基本信息
150-TD009 |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
150-um011_-en-p
用户手册
150-UM011 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 电路保护设备和SCCR表 | -- |
| 技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式) | 150-TD009 |
| 产品简介 | -- |
| 用户手册 | 出版 |
| 150-um011_-en-p | 150-UM011 |
下载
版本:
发布说明
v6.005
| Firmware | 大小 | 备注 | |
|---|---|---|---|
|
|
Firmware for SMC-50 Smart Motor Controller v6.005 | 2.05 MB | 发布说明 |
认证
截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
SMC-50 固态电机控制器 420A
150-SD2NBR
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.