Loading
查看全部 SMC-50 Solid-State
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
150-SC1NUD

SMC-50 固态电机控制器210A

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
150 SMC-50 全固态开放式智能电机控制器,开放式,100~240V AC,200~600V,210A 线型,363A Δ型标准负载;180A 线型,311A Δ型重载
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
150-SC1NUD

SMC-50 固态电机控制器210A

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
产品概览
可维修/可更换 计算您的影响
Description
150 SMC-50 全固态开放式智能电机控制器,开放式,100~240V AC,200~600V,210A 线型,363A Δ型标准负载;180A 线型,311A Δ型重载
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
150-SC1NUD
通用产品代码(UPC)
612598994458
预计交期
56 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
控制电压
100~240V AC
起动工作
350%
EMC发射水平
辐射发射:A类(符合EN 60947-4-2)
EMC抗扰度等级
符合EN 60947-4-2的浪涌瞬态
大气保护
ANSI/ISA - 71.04-2013,G3类环境
存储和运输温度
−25°C
安装方向
垂直
工作环境温度
40至65°C(104至149°F)(请参见热向导)
污染等级
2
海拔高度
2000m(6560′)无降额,2000–7000m(6560–22965′)以上操作时,参见热向导
湿度
5…95%(无冷凝)
防止电击
IP00(仅控制端子为IP20),符合IEC
额定环境温度范围(无降额)
−20°C
DV/DT保护
RC缓冲网络
三角形连接电机功率
标准负载:90~250kW @ 500V AC @ 50Hz,三相
三角形连接电机电流
正常/标准负载:122~363A @ 500/575V AC,三相
三角形连接设备的过载电流
122A
介电耐受性
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
使用类别
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于标准负载
可用标准故障电流,最大
30kA@600V,典型电流800A反时限(热磁式)断路器延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
可用高容量故障电流,最大
65kA@600V,典型电流601A,延时Class J或Class L熔断器,适用于内部三角形连接电机
可选控制器功能
参数配置/编程工具
工作频率
47...63Hz或DC,用于控制电源
带散热风扇的控制模块的基准功耗
24V DC时为75W
带显示屏
No
控制器类型
SMC-50
控制器额定值
210A
控制模块电池类型
CR 2032用于控制电源
控制电源保持
控制电源为22ms
最大输出电流
控制电源为300mA@24V DC(端子8和12)
标准控制器功能
扭矩控制
瞬态保护
无
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
线路连接电机电流
标准负载:70~210A@690/Y/600V AC,三相
线路连接的电机功率
标准负载:75~200kW @ 690V AC/Y,50Hz,三相
线路连接设备的过载电流
70A
绝缘电压
符合IEC标准,控制电源额定值为240V
脱扣电流额定值
电机满载电流的118%
脱扣类别
5…30
过载类型
电子式 - 使用I2t算法
连续工作制电源结构散热
630W
选件功率加成
5VA@100…240V AC,150-SM6(每安装一个选件,需在基座功率上增加以获得总功率需求)
重复反向峰值电压额定值
根据IEC标准,电源电路为1800V
集成电机过载保护
True
额定工作电压Ue
200V
额定控制电源电压(AC 50Hz)
100V
额定控制电源电压(AC 60Hz)
100V
额定脉冲电压
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
驱动电压类型
Ac
机械
冲击
Opsal:15G
功能
单向
宽度
762mm
振动
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
控制端子
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
深度
355.6mm
电源端子接线片
每个电源极有两个直径为10.5mm(0.41″)的孔
电源端子标记
NEMA、CENELEC EN50 012
防护等级 (IP)
IP00
高度
965.2mm
结构
控制模块
热固性和热塑性模塑件
最小垂直净空
15cm
机壳
开放式
极数
3
水平净空,最小
0cm
电力杆
散热器冰球式晶闸管模块化设计
金属部件
镀层黄铜、铜或钢
图纸
二维图纸(DXF、DWG) 下载 (ZIP)
三维图纸 (STP) 下载 (ZIP)
图纸文件(PDF) 下载 (PDF)
图纸
二维图纸(DXF、DWG) 下载 (ZIP)
三维图纸 (STP) 下载 (ZIP)
图纸文件(PDF) 下载 (PDF)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
电路保护设备和SCCR表 --
产品简介 --
技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式) 150-TD009
用户手册 出版
150-um011_-en-p 150-UM011
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
中国 CCC 欧亚经济共同体 澳大利亚RCM
  • 中国 CCC
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
150-SC1NUD
通用产品代码(UPC)
612598994458
预计交期
56 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
电气与连接
控制电压
100~240V AC
起动工作
350%
Compliance & Environment
EMC发射水平
辐射发射:A类(符合EN 60947-4-2)
EMC抗扰度等级
符合EN 60947-4-2的浪涌瞬态
大气保护
ANSI/ISA - 71.04-2013,G3类环境
存储和运输温度
−25°C
安装方向
垂直
工作环境温度
40至65°C(104至149°F)(请参见热向导)
污染等级
2
海拔高度
2000m(6560′)无降额,2000–7000m(6560–22965′)以上操作时,参见热向导
湿度
5…95%(无冷凝)
防止电击
IP00(仅控制端子为IP20),符合IEC
额定环境温度范围(无降额)
−20°C
Electrical & Connectivity
DV/DT保护
RC缓冲网络
三角形连接电机功率
标准负载:90~250kW @ 500V AC @ 50Hz,三相
三角形连接电机电流
正常/标准负载:122~363A @ 500/575V AC,三相
三角形连接设备的过载电流
122A
介电耐受性
2500V(符合IEC标准),适用于电源电路
使用类别
MG 1,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于标准负载
可用标准故障电流,最大
30kA@600V,典型电流800A反时限(热磁式)断路器延时熔断器,适用于内部三角形连接电机
可用高容量故障电流,最大
65kA@600V,典型电流601A,延时Class J或Class L熔断器,适用于内部三角形连接电机
可选控制器功能
参数配置/编程工具
工作频率
47...63Hz或DC,用于控制电源
带散热风扇的控制模块的基准功耗
24V DC时为75W
带显示屏
No
控制器类型
SMC-50
控制器额定值
210A
控制模块电池类型
CR 2032用于控制电源
控制电源保持
控制电源为22ms
最大输出电流
控制电源为300mA@24V DC(端子8和12)
标准控制器功能
扭矩控制
瞬态保护
无
短路保护设备性能(SCPD)类型
类型 1
线路连接电机电流
标准负载:70~210A@690/Y/600V AC,三相
线路连接的电机功率
标准负载:75~200kW @ 690V AC/Y,50Hz,三相
线路连接设备的过载电流
70A
绝缘电压
符合IEC标准,控制电源额定值为240V
脱扣电流额定值
电机满载电流的118%
脱扣类别
5…30
过载类型
电子式 - 使用I2t算法
连续工作制电源结构散热
630W
选件功率加成
5VA@100…240V AC,150-SM6(每安装一个选件,需在基座功率上增加以获得总功率需求)
重复反向峰值电压额定值
根据IEC标准,电源电路为1800V
集成电机过载保护
True
额定工作电压Ue
200V
额定控制电源电压(AC 50Hz)
100V
额定控制电源电压(AC 60Hz)
100V
额定脉冲电压
6000V(符合IEC标准),适用于电源电路
驱动电压类型
Ac
物理特性
机械
冲击
Opsal:15G
功能
单向
宽度
762mm
振动
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
控制端子
闭合轭架连接,M3螺丝闭合
深度
355.6mm
电源端子接线片
每个电源极有两个直径为10.5mm(0.41″)的孔
电源端子标记
NEMA、CENELEC EN50 012
防护等级 (IP)
IP00
高度
965.2mm
结构
控制模块
热固性和热塑性模塑件
最小垂直净空
15cm
机壳
开放式
极数
3
水平净空,最小
0cm
电力杆
散热器冰球式晶闸管模块化设计
金属部件
镀层黄铜、铜或钢
图纸
图纸
二维图纸(DXF、DWG) 下载 (ZIP)
三维图纸 (STP) 下载 (ZIP)
图纸文件(PDF) 下载 (PDF)
图纸
二维图纸(DXF、DWG) 下载 (ZIP)
三维图纸 (STP) 下载 (ZIP)
图纸文件(PDF) 下载 (PDF)

点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。

登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
电路保护设备和SCCR表 基本信息
--
产品简介 基本信息
--
技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式) 基本信息
150-TD009
150-um011_-en-p 用户手册
150-UM011
基本信息 出版
电路保护设备和SCCR表 --
产品简介 --
技术数据的网络链接(包括技术参数和运行模式) 150-TD009
用户手册 出版
150-um011_-en-p 150-UM011
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
访问技术文档中心 搜索文献资料库
认证
{name=中国 CCC, link=} {name=欧亚经济共同体, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/150-ct001_-ru-e.pdf} {name=澳大利亚RCM, link=http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/150-ct040_-en-e.pdf}
  • 中国 CCC
  • 欧亚经济共同体
  • 澳大利亚RCM

截至 2026-08-11,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
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
SMC-50 固态电机控制器210A
CloseClose
150-SC1NUD
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.