产品概览
Description
150 SMC-50 控制器开放,251A,100~240V AC(两个24V DC输入和两个继电器输出为标准配置),200~690V AC,三相,50和60Hz
150-S251NUD
SMC-50 带旁路 251A,690V
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
150 SMC-50 控制器开放,251A,100~240V AC(两个24V DC输入和两个继电器输出为标准配置),200~690V AC,三相,50和60Hz
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.