生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
SMC™-3,3线,开放式,480A,600V,三相,最大50/60Hz,控制电压24V AC/DC
150-C480NCR
SMC™-3 480A 智能电机控制器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
产品概览
Description
SMC™-3,3线,开放式,480A,600V,三相,最大50/60Hz,控制电压24V AC/DC
概述
电气与连接
General Features
Compliance & Environment
Standards & Protection
物理特性
Mechanical
Construction
Electrical & Connectivity
Power & Electrical Characteristics
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
150-C480NCR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074693597
|
| 预计交期 |
163 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
Korea (Republic of)
|
| 子品牌 |
SMC™-3
|
|---|
| EMC发射水平 |
辐射发射:符合IEC的A类
|
|---|---|
| EMC抗扰度等级 |
浪涌瞬态:符合EN/IEC 60947-4-2和IEC
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 工作温度 |
打开:−5至50°C (23至122°F)
|
| 污染等级 |
2
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 稳态热耗散 |
239W
|
| 额定环境温度范围(无降额) |
−5°C
|
机械
| English: Break Chinese: 断开 |
TB-97、-98(OVLD/故障):72VA,用于辅助触点
|
|---|---|
| 内部旁路 |
Yes
|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 制作 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):432VA用于辅助触点
|
| 功能 |
单向
|
| 可选择的初始转矩 |
15%、25%、35%和65%的堵转转矩
|
| 可选的突跳启动 − 450%满载电流 |
0、0.5、1.0或1.5s
|
| 可选软停止 |
关闭、100%、200%或300%的起始时间设置(接线时)
|
| 宽度 |
290mm(11.42″)
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 深度 |
298mm (11.73″)
|
| 电缆规格 |
0.2…2.5mm² (24…14 AWG),用于控制端子
|
| 紧固扭矩 |
0.45–0.9Nm (4.0–8.0in-lb)用于控制端子
|
| 重量 |
45.8kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
| 高度 |
600mm(23.62″)
|
结构
| 安装孔尺寸 |
11.5mm
|
|---|---|
| 机壳 |
开放式
|
| 极数 |
设备仅针对三相电源电路设计
|
| 电源杆孔 |
每个电源极有两个M12×1.75直径孔,用于负载电源端子
|
| DV/DT保护 |
电源电路为1000V/µs
|
|---|---|
| 三角形连接电机功率,最大 |
560kW @ 500V AC @ 50Hz,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
277…831A @ 500/575V AC,三相
|
| 介电耐受性 |
2500V AC(符合IEC标准),用于电源电路
|
| 传统热电流 (Ith) |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):辅助触点为1A
|
| 使用类别 |
TB-23、-24(正常/达到额定速度)、TB-33、-34(正常/达到额定速度):符合UL/CSA/NEMA标准的C300/R150,用于侧面安装辅助触点
|
| 可用标准故障电流,最大 |
42kA @ 最大标准熔断器1600A,适用于三角形设备的opsal电流额定值
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
69kA@600V,最大电流800A延时Class J或Class L熔断器,适用于线路连接电机
|
| 可选电流限制 |
满载电流的150%、250%、350%和450%
|
| 可选的启动时间 |
2、5、10、15、20、25或30″
|
| 可选过载脱扣等级 |
脱扣等级10、15或20
|
| 启动期间的输入ON状态电压(IN1、IN2) |
控制电路最低要求85V AC@19.2V DC/19.2V AC
|
| 工作频率 |
50/60Hz,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 带显示屏 |
No
|
| 带风扇启动时的额定控制电源 |
120V AC时为200mA/240V AC时为120mA/24V AC/DC时为600mA
|
| 控制器类型 |
SMC™-3
|
| 控制电路类型 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):用于辅助触点的电磁继电器
|
| 标准控制器功能 |
软停止
|
| 电流类型 |
TB-97、-98(OVLD/Fault):辅助触点的AC/DC
|
| 短路保护设备列表 |
非延时热磁型断路器 高容量延时型 CC/J/L级
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 线路连接电机功率,最大 |
250~500Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 线路连接电机电流 |
160~480A @ 500/575V AC,三相
|
| 绝缘电压 |
根据UL/CSA/NEMA,电源电路额定值为600V AC
|
| 触点数量 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):1个辅助触点
|
| 触点类型 |
TB-97、-98 (OVLD/故障):辅助触点为常开 (N.O.)
|
| 输入关断状态电压(IN1、IN2),最大 |
控制电路:40V AC@17V DC/12V AC
|
| 输入关断状态电流 |
<10mA,<12mA @ 输入关断状态电压(IN1、IN2)用于控制电路
|
| 输入导通状态电流(IN1、IN2) |
120V AC时为9.8mA/240V AC时为19.6mA(控制电路),24V AC/DC时为7.3mA(控制电路)
|
| 过电压类别 |
III,符合IEC标准,适用于侧面安装辅助触点
|
| 过载电流 |
160A
|
| 重复峰值电压 |
1600V,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 集成电机过载保护 |
Yes
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定工作电压 |
250V AC/30V DC,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于侧面安装辅助触点
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定工作电流,最大 |
TB-97、-98(OVLD/故障):辅助触点为0.6A@120V AC和0.3A@240V AC
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 额定脉冲电压 |
6kV,适用于电源电路
|
| 风扇额定功率 |
60VA
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 功能和运行模式 | -- |
| 接线 | -- |
| 尺寸表(目录) | -- |
| 尺寸表 (PDF) | -- |
| 电路保护装置和 SCCR 表 | -- |
| 技术规格表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| OL脱扣曲线和每小时启动次数曲线 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
|---|---|
| 150-td009_-zh-p | 150-TD009 |
截至 2026-10-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
150-C480NCR
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
662074693597
|
| 预计交期 |
163 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
Korea (Republic of)
|
电气与连接
| 子品牌 |
SMC™-3
|
|---|
Compliance & Environment
| EMC发射水平 |
辐射发射:符合IEC的A类
|
|---|---|
| EMC抗扰度等级 |
浪涌瞬态:符合EN/IEC 60947-4-2和IEC
|
| 存储和运输温度 |
−25°C
|
| 工作温度 |
打开:−5至50°C (23至122°F)
|
| 污染等级 |
2
|
| 海拔高度 |
2000m
|
| 湿度 |
5~95% 无凝露
|
| 稳态热耗散 |
239W
|
| 额定环境温度范围(无降额) |
−5°C
|
物理特性
机械
| English: Break Chinese: 断开 |
TB-97、-98(OVLD/故障):72VA,用于辅助触点
|
|---|---|
| 内部旁路 |
Yes
|
| 冲击 |
Opsal:15G
|
| 制作 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):432VA用于辅助触点
|
| 功能 |
单向
|
| 可选择的初始转矩 |
15%、25%、35%和65%的堵转转矩
|
| 可选的突跳启动 − 450%满载电流 |
0、0.5、1.0或1.5s
|
| 可选软停止 |
关闭、100%、200%或300%的起始时间设置(接线时)
|
| 宽度 |
290mm(11.42″)
|
| 振动 |
Opsal:1.0G峰值,0.15mm (0.006″)位移
|
| 深度 |
298mm (11.73″)
|
| 电缆规格 |
0.2…2.5mm² (24…14 AWG),用于控制端子
|
| 紧固扭矩 |
0.45–0.9Nm (4.0–8.0in-lb)用于控制端子
|
| 重量 |
45.8kg
|
| 防护等级 (IP) |
IP2X
|
| 高度 |
600mm(23.62″)
|
结构
| 安装孔尺寸 |
11.5mm
|
|---|---|
| 机壳 |
开放式
|
| 极数 |
设备仅针对三相电源电路设计
|
| 电源杆孔 |
每个电源极有两个M12×1.75直径孔,用于负载电源端子
|
Electrical & Connectivity
| DV/DT保护 |
电源电路为1000V/µs
|
|---|---|
| 三角形连接电机功率,最大 |
560kW @ 500V AC @ 50Hz,三相
|
| 三角形连接电机电流 |
277…831A @ 500/575V AC,三相
|
| 介电耐受性 |
2500V AC(符合IEC标准),用于电源电路
|
| 传统热电流 (Ith) |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):辅助触点为1A
|
| 使用类别 |
TB-23、-24(正常/达到额定速度)、TB-33、-34(正常/达到额定速度):符合UL/CSA/NEMA标准的C300/R150,用于侧面安装辅助触点
|
| 可用标准故障电流,最大 |
42kA @ 最大标准熔断器1600A,适用于三角形设备的opsal电流额定值
|
| 可用高容量故障电流,最大 |
69kA@600V,最大电流800A延时Class J或Class L熔断器,适用于线路连接电机
|
| 可选电流限制 |
满载电流的150%、250%、350%和450%
|
| 可选的启动时间 |
2、5、10、15、20、25或30″
|
| 可选过载脱扣等级 |
脱扣等级10、15或20
|
| 启动期间的输入ON状态电压(IN1、IN2) |
控制电路最低要求85V AC@19.2V DC/19.2V AC
|
| 工作频率 |
50/60Hz,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 带显示屏 |
No
|
| 带风扇启动时的额定控制电源 |
120V AC时为200mA/240V AC时为120mA/24V AC/DC时为600mA
|
| 控制器类型 |
SMC™-3
|
| 控制电路类型 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):用于辅助触点的电磁继电器
|
| 标准控制器功能 |
软停止
|
| 电流类型 |
TB-97、-98(OVLD/Fault):辅助触点的AC/DC
|
| 短路保护设备列表 |
非延时热磁型断路器 高容量延时型 CC/J/L级
|
| 短路保护设备性能(SCPD)类型 |
类型 1
|
| 线路连接电机功率,最大 |
250~500Hp @ 575V AC,60Hz,三相
|
| 线路连接电机电流 |
160~480A @ 500/575V AC,三相
|
| 绝缘电压 |
根据UL/CSA/NEMA,电源电路额定值为600V AC
|
| 触点数量 |
TB-97、-98 (OVLD/Fault):1个辅助触点
|
| 触点类型 |
TB-97、-98 (OVLD/故障):辅助触点为常开 (N.O.)
|
| 输入关断状态电压(IN1、IN2),最大 |
控制电路:40V AC@17V DC/12V AC
|
| 输入关断状态电流 |
<10mA,<12mA @ 输入关断状态电压(IN1、IN2)用于控制电路
|
| 输入导通状态电流(IN1、IN2) |
120V AC时为9.8mA/240V AC时为19.6mA(控制电路),24V AC/DC时为7.3mA(控制电路)
|
| 过电压类别 |
III,符合IEC标准,适用于侧面安装辅助触点
|
| 过载电流 |
160A
|
| 重复峰值电压 |
1600V,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于电源电路
|
| 集成电机过载保护 |
Yes
|
| 额定DC控制电源电压 |
24V
|
| 额定工作电压 |
250V AC/30V DC,符合UL/CSA/NEMA标准,适用于侧面安装辅助触点
|
| 额定工作电压Ue |
200V
|
| 额定工作电流,最大 |
TB-97、-98(OVLD/故障):辅助触点为0.6A@120V AC和0.3A@240V AC
|
| 额定控制电源电压(AC 50Hz) |
24V
|
| 额定控制电源电压(AC 60Hz) |
24V
|
| 额定脉冲电压 |
6kV,适用于电源电路
|
| 风扇额定功率 |
60VA
|
| 驱动电压类型 |
AC/DC
|
图纸
文档
|
功能和运行模式
基本信息
-- |
|
接线
基本信息
-- |
|
尺寸表(目录)
基本信息
-- |
|
尺寸表 (PDF)
基本信息
-- |
|
电路保护装置和 SCCR 表
基本信息
-- |
|
技术规格表
基本信息
-- |
|
产品简介
基本信息
-- |
|
OL脱扣曲线和每小时启动次数曲线
基本信息
-- |
|
150-td009_-zh-p
技术数据
150-TD009 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 功能和运行模式 | -- |
| 接线 | -- |
| 尺寸表(目录) | -- |
| 尺寸表 (PDF) | -- |
| 电路保护装置和 SCCR 表 | -- |
| 技术规格表 | -- |
| 产品简介 | -- |
| OL脱扣曲线和每小时启动次数曲线 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 150-td009_-zh-p | 150-TD009 |
认证
截至 2026-10-09,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
SMC™-3 480A 智能电机控制器
150-C480NCR
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.