Description
1497B - CCT,1500VA,240×480V 60Hz一次侧-120/240V二次侧,2个一次侧-1个二次侧熔断器座
1497B-A12-M14-3-N
1500VA 220×440-120V 60Hz,带熔断器 CPT
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497B - CCT,1500VA,240×480V 60Hz一次侧-120/240V二次侧,2个一次侧-1个二次侧熔断器座
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.