Description
1497B - CCT,150VA,240×480V 60Hz 初级-120/240V 次级,0 个初级-0 个次级熔断器块
1497B-A4-M14-0-N
1497B、150VA、240×480−120
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497B - CCT,150VA,240×480V 60Hz 初级-120/240V 次级,0 个初级-0 个次级熔断器块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.