Description
1497B - CCT,1500VA,380/400/416V 60Hz一次侧,0一次侧 – 0二次侧熔断器座
1497B-A12-M15-0-N
控制电源变压器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497B - CCT,1500VA,380/400/416V 60Hz一次侧,0一次侧 – 0二次侧熔断器座
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.