Description
1497B - CCT,750VA,240×480V 60Hz 初级-120/240V 次级,0 个初级-0 个次级熔断器座
1497B-A10-M14-0-N
控制电源变压器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497B - CCT,750VA,240×480V 60Hz 初级-120/240V 次级,0 个初级-0 个次级熔断器座
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.