Description
1497A - CCT,200VA,220×440V,230×460V,240×480V (50/60Hz) 一次侧,0一次侧 – 1二次侧熔断器块
1497A-A5-M6-1-N
控制电源变压器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497A - CCT,200VA,220×440V,230×460V,240×480V (50/60Hz) 一次侧,0一次侧 – 1二次侧熔断器块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.