Description
1497A - CCT,750VA,220×440V、230×460V、240×480V(50/60Hz)一次侧,2个一次侧-1个二次侧熔断器块
1497A-A10-M6-3-N
750VA 240×480-120V 60Hz,带熔断器 CPT
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497A - CCT,750VA,220×440V、230×460V、240×480V(50/60Hz)一次侧,2个一次侧-1个二次侧熔断器块
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.