Description
1497 - CCT 标准变压器,500VA,240/480V 60Hz / 220/440V 50Hz 初级,24V 50/60Hz 次级,0 − 0 个熔断器块,无盖板/无次级熔断器
1497-G-BAJK-0-N
控制电路变压器
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1497 - CCT 标准变压器,500VA,240/480V 60Hz / 220/440V 50Hz 初级,24V 50/60Hz 次级,0 − 0 个熔断器块,无盖板/无次级熔断器
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.