Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,30A Class R 夹,600V,30A 可熔断开关,30A 夹,螺纹杆(最大 19″),非金属手柄,保护盖—用于线路和负载
1494U-R30-CR-N-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,30A Class R 夹,600V,30A 可熔断开关,30A 夹,螺纹杆(最大 19″),非金属手柄,保护盖—用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.