产品概览
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class R 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大 19″),不锈钢手柄,保护盖—用于线路和负载
1494U-R100-CR-PC-S
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class R 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大 19″),不锈钢手柄,保护盖—用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.