Loading
查看全部 1494U 通用
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
1494U-N30-CR-S

30A开关断开套件

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 活跃
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,30A非熔断型,30A非熔断型开关,螺纹杆(最大19″),不锈钢手柄
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
1494U-N30-CR-S

30A开关断开套件

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 活跃
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,30A非熔断型,30A非熔断型开关,螺纹杆(最大19″),不锈钢手柄
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
1494U-N30-CR-S
通用产品代码(UPC)
887172850530
预计交期
40 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
海拔高度
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
环境温度
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
5 级镜头颜色
2000m,符合IEC 947-1标准
LED状态
10000
NEMA 标准
250/600V DC时为30A
保持时间
−40
光斑大小
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
功率损耗
1.5
各次谐波 (DC-127次)
15Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
子组
−20
工作范围
10000A @ 600V AC/DC:无熔丝或带H级熔断器
工作距离
2200V@1min
效率
−20
最高温度
不锈钢手柄
熔断器盒选项
15kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
特殊产品功能
刀闸开关型手柄
特殊家族功能
6
瞬态检测
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
连接类型
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
闪烁
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
间谐波
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
额定输入电流
接线片到端子:20 in·lb
额定输出电流
30A开关,无熔丝
主电路的电气连接类型
螺钉连接
交换机数量
1
介电强度
2200V@1min
可选电压脱扣
No
带预装电缆
No
开关和熔断器额定值(熔断)
30A开关,无熔丝
控制元件类型
长转动手柄
操作手柄类型
刀闸开关型手柄
最大开关频率
6次操作/分钟
最大额定kW
5.5kW @ 220~240V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
最大马力额定值
7.5Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
极数
3
电机驱动(可选)
No
电气互锁额定电流
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
短路耐受能力
10000A @ 600V AC/DC,无熔丝或带H级熔断器
辅助触点电气额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
连续电流额定值
30A
额定永久电流 Iu
30A
机械
可互锁
True
工厂选件
螺纹杆(最大19″)
推荐扭矩
开关侧:45 in-lb
机械寿命操作
10000
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
版本作为主开关
True
防护等级
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
结构
宽度
6.81″
导体规格
单端口铜接线片:16 AWG@铜导体
深度
3.63″
设备结构
内置设备固定内置技术
高度
8.58″
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
1494U-N30-CR-S
通用产品代码(UPC)
887172850530
预计交期
40 天
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
Compliance & Environment
海拔高度
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
环境温度
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
Electrical & Connectivity
5 级镜头颜色
2000m,符合IEC 947-1标准
LED状态
10000
NEMA 标准
250/600V DC时为30A
保持时间
−40
光斑大小
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
功率损耗
1.5
各次谐波 (DC-127次)
15Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
子组
−20
工作范围
10000A @ 600V AC/DC:无熔丝或带H级熔断器
工作距离
2200V@1min
效率
−20
最高温度
不锈钢手柄
熔断器盒选项
15kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
特殊产品功能
刀闸开关型手柄
特殊家族功能
6
瞬态检测
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
连接类型
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
闪烁
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
间谐波
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
额定输入电流
接线片到端子:20 in·lb
额定输出电流
30A开关,无熔丝
主电路的电气连接类型
螺钉连接
交换机数量
1
介电强度
2200V@1min
可选电压脱扣
No
带预装电缆
No
开关和熔断器额定值(熔断)
30A开关,无熔丝
控制元件类型
长转动手柄
操作手柄类型
刀闸开关型手柄
最大开关频率
6次操作/分钟
最大额定kW
5.5kW @ 220~240V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
最大马力额定值
7.5Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
极数
3
电机驱动(可选)
No
电气互锁额定电流
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
短路耐受能力
10000A @ 600V AC/DC,无熔丝或带H级熔断器
辅助触点电气额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
连续电流额定值
30A
额定永久电流 Iu
30A
物理特性
机械
可互锁
True
工厂选件
螺纹杆(最大19″)
推荐扭矩
开关侧:45 in-lb
机械寿命操作
10000
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
版本作为主开关
True
防护等级
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
结构
宽度
6.81″
导体规格
单端口铜接线片:16 AWG@铜导体
深度
3.63″
设备结构
内置设备固定内置技术
高度
8.58″
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
30A开关断开套件
CloseClose
1494U-N30-CR-S
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 1494U 通用