生命周期状态:
活跃
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,200A非熔断型,200A非熔断型开关,电缆长度−4′,非金属手柄
1494U-N200-C4-LC-N
200A开关隔离套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,200A非熔断型,200A非熔断型开关,电缆长度−4′,非金属手柄
概述
Compliance & Environment
Standards & Protection
Electrical & Connectivity
Power & Electrical Characteristics
物理特性
Mechanical
Construction
电气与连接
General Features
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1494U-N200-C4-LC-N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033265038
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 交换机数量 |
1
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
200A开关,无熔丝
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 极数 |
3
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 短路耐受能力 |
10000A @ 600V AC/DC,无熔丝或带H级熔断器
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
机械
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 工厂选件 |
非金属手柄
|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 防护等级 |
操作柄:非金属Type 1、3R、4、4X、12
|
结构
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 深度 |
4.71″
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
|---|---|
| LED状态 |
8000
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 保持时间 |
−40
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 功率损耗 |
16
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 子组 |
−20
|
| 工作范围 |
10000A @ 600V AC/DC:无熔丝或带H级熔断器
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 效率 |
−20
|
| 最高温度 |
非金属手柄
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
200A开关,无熔丝
|
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1494U-N200-C4-LC-N
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033265038
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
Compliance & Environment
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
Electrical & Connectivity
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 交换机数量 |
1
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
200A开关,无熔丝
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 极数 |
3
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 短路耐受能力 |
10000A @ 600V AC/DC,无熔丝或带H级熔断器
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
物理特性
机械
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 工厂选件 |
非金属手柄
|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 防护等级 |
操作柄:非金属Type 1、3R、4、4X、12
|
结构
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 深度 |
4.71″
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
电气与连接
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
|---|---|
| LED状态 |
8000
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 保持时间 |
−40
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 功率损耗 |
16
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 子组 |
−20
|
| 工作范围 |
10000A @ 600V AC/DC:无熔丝或带H级熔断器
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 效率 |
−20
|
| 最高温度 |
非金属手柄
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
200A开关,无熔丝
|
图纸
点击下方 Download CAD 按钮,查看所有可下载的文件格式。
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
认证
截至 2026-10-13,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
200A开关隔离套件
1494U-N200-C4-LC-N
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.