Description
1494U 多端口接线片连接器(每包3个),30A - 6端口 - ((1)#14~4AWG铜,(1)#12~4AWG铝,(2)#10AWG铜-铝)
首选
1494U-LM31
1494U 100A 多端口接线片
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 多端口接线片连接器(每包3个),30A - 6端口 - ((1)#14~4AWG铜,(1)#12~4AWG铝,(2)#10AWG铜-铝)
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.