Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),60A Class J 型夹,600V,60A 熔断型开关,60A 夹,螺纹杆(最大 19″),非金属手柄,保护盖—用于线路和负载
1494U-J60-CR-N-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),60A Class J 型夹,600V,60A 熔断型开关,60A 夹,螺纹杆(最大 19″),非金属手柄,保护盖—用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.