Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,60A Class J 型夹,600V,60A 可熔断开关,60A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,(1) 常开 (1) 常闭辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
1494U-J60-CR-M-NCNO-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,60A Class J 型夹,600V,60A 可熔断开关,60A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,(1) 常开 (1) 常闭辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.