1494U-J60-C3-M-NO-PC
断开套件
Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
生命周期状态:
活跃
生命周期状态:
活跃
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,60A Class J 型夹,600V,60A 可熔断开关,60A 型夹,电缆长度−3′,金属喷漆手柄,(1) 个常开辅助触点−10A,保护盖−用于线路和负载
概述
技术规格
基本信息
电气
机械
结构
环境
图纸
文档
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1494U-J60-C3-M-NO-PC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172851568
|
| 预计交期 |
30 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
|---|---|
| 效率 |
−20
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 熔断器盒选项 |
37kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 保持时间 |
−40
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
30Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| LED状态 |
10000
|
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
| NEMA 标准 |
60A @ 250/600V DC
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 功率损耗 |
2.5
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:50 in-lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 60A开关,60A J型熔断器夹
|
| 特殊家族功能 |
6
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 子组 |
−20
|
| 最高温度 |
保护盖
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 额定永久电流 Iu |
60A
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大开关频率 |
6次操作/分钟
|
| 连续电流额定值 |
60A
|
| 交换机数量 |
1
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 60A开关,60A J型熔断器夹
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 最大额定kW |
37kW @ 500~600V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
7.5Hp @ 115V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 可互锁 |
True
|
|---|---|
| 推荐扭矩 |
开关侧:45 in-lb
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 工厂选件 |
保护盖
|
| 机械寿命操作 |
10000
|
| 防护等级 |
操作手柄:喷漆Type 1、3R、4、12
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 宽度 |
6.81″
|
|---|---|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
8.58″
|
| 深度 |
3.63″
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1494U-J60-C3-M-NO-PC
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
887172851568
|
| 预计交期 |
30 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)在 www.rockwellautomation.com(以下简称"本网站")上提供的信息仅供演示之用,且可能存在不完整或不准确之处。所有信息均按"原样"提供;对于本网站上任何信息的准确性、充分性、有效性、可靠性或完整性,罗克韦尔自动化不作任何明示或默示的陈述或保证。您使用此类信息所产生的风险须由您自行承担。
技术规格
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
|---|---|
| 效率 |
−20
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 熔断器盒选项 |
37kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 保持时间 |
−40
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
30Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| LED状态 |
10000
|
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
| NEMA 标准 |
60A @ 250/600V DC
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 功率损耗 |
2.5
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:50 in-lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 60A开关,60A J型熔断器夹
|
| 特殊家族功能 |
6
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 子组 |
−20
|
| 最高温度 |
保护盖
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 常开触点的辅助触点数量 |
1
|
|---|---|
| 极数 |
3
|
| 额定永久电流 Iu |
60A
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 最大开关频率 |
6次操作/分钟
|
| 连续电流额定值 |
60A
|
| 交换机数量 |
1
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 60A开关,60A J型熔断器夹
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 最大额定kW |
37kW @ 500~600V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大马力额定值 |
7.5Hp @ 115V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 可互锁 |
True
|
|---|---|
| 推荐扭矩 |
开关侧:45 in-lb
|
| 版本作为主开关 |
True
|
| 工厂选件 |
保护盖
|
| 机械寿命操作 |
10000
|
| 防护等级 |
操作手柄:喷漆Type 1、3R、4、12
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 宽度 |
6.81″
|
|---|---|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
8.58″
|
| 深度 |
3.63″
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
|
产品简介
基本信息
-- |
|
1494-td002_-en-p
技术数据
1494-TD002 |
| 基本信息 | 出版 |
|---|---|
| 产品简介 | -- |
| 技术数据 | 出版 |
| 1494-td002_-en-p | 1494-TD002 |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
断开套件
1494U-J60-C3-M-NO-PC
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.