产品概览
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),400A Class J 夹,600V,400A 可熔断开关,400A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,保护盖—用于线路和负载
1494U-J400-CR-LC-M-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),400A Class J 夹,600V,400A 可熔断开关,400A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,保护盖—用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.