产品概览
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,400A Class J 夹具,600V,400A 可熔断开关,400A 夹具,电缆长度−4′,金属喷漆手柄,保护盖−用于线路和负载
1494U-J400-C4-HJ-LA-M-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
1494U 隔离开关杆或电缆操作,400A Class J 夹具,600V,400A 可熔断开关,400A 夹具,电缆长度−4′,金属喷漆手柄,保护盖−用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.