Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,30A Class J 夹具,600V,30A 可熔断开关,30A 夹具,螺纹杆(最大19″),金属喷漆手柄,(2) 个常开辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
1494U-J30-CR-M-NONO-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,30A Class J 夹具,600V,30A 可熔断开关,30A 夹具,螺纹杆(最大19″),金属喷漆手柄,(2) 个常开辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.