产品概览
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,30A Class J 夹具,600V,30A 可熔断开关,30A 夹具,电缆长度−3′,喷漆金属手柄,(1) 个常开辅助触点−10A,保护盖−用于线路和负载
1494U-J30-C3-M-NO-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,30A Class J 夹具,600V,30A 可熔断开关,30A 夹具,电缆长度−3′,喷漆金属手柄,(1) 个常开辅助触点−10A,保护盖−用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.