生命周期状态:
活跃
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),200A Class J 夹,600V,200A 可熔断开关,200A 夹,螺纹杆(最大 19″),不锈钢手柄,保护盖—用于线路和负载
1494U-J200-CR-LC-PC-S
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
生命周期状态:
活跃
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),200A Class J 夹,600V,200A 可熔断开关,200A 夹,螺纹杆(最大 19″),不锈钢手柄,保护盖—用于线路和负载
概述
Compliance & Environment
Standards & Protection
Electrical & Connectivity
一般功能
Power & Electrical Characteristics
物理特性
Mechanical
Construction
图纸
文档
认证
配件
替代产品
技术说明
| 唯一产品序列号 |
1494U-J200-CR-LC-PC-S
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033246907
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
|---|---|
| LED状态 |
8000
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 保持时间 |
−40
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 功率损耗 |
16
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 子组 |
−20
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 效率 |
−20
|
| 最高温度 |
不锈钢手柄
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 200A 开关,200A 类型 J 熔断器夹
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 交换机数量 |
1
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 200A开关,200A类型J熔断器夹
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 极数 |
3
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
机械
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 工厂选件 |
螺纹杆(最大19″)
|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 防护等级 |
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
|
结构
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 深度 |
4.71″
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
截至 2026-10-13,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
每页项目:
每页项目:
| 技术说明 |
|---|
概述
| 唯一产品序列号 |
1494U-J200-CR-LC-PC-S
|
|---|---|
| 通用产品代码(UPC) |
194033246907
|
| 预计交期 |
40 天
|
| 标准保修期 |
1年 查看详情 |
| 原产国 |
墨西哥
|
Compliance & Environment
| 海拔高度 |
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
|
|---|---|
| 环境温度 |
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
|
| 相对湿度 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
Electrical & Connectivity
| 5 级镜头颜色 |
2000m,符合IEC 947-1标准
|
|---|---|
| LED状态 |
8000
|
| NEMA 标准 |
250/600V DC时为200A
|
| 保持时间 |
−40
|
| 光斑大小 |
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
|
| 功率损耗 |
16
|
| 各次谐波 (DC-127次) |
40Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
|
| 子组 |
−20
|
| 工作范围 |
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 工作距离 |
2200V@1min
|
| 效率 |
−20
|
| 最高温度 |
不锈钢手柄
|
| 熔断器盒选项 |
110kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
|
| 特殊产品功能 |
刀闸开关型手柄
|
| 特殊家族功能 |
5
|
| 瞬态检测 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
|
| 连接类型 |
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
|
| 闪烁 |
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 间谐波 |
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
|
| 额定输入电流 |
接线片到端子:175 in⋅lb
|
| 额定输出电流 |
600V @ 200A 开关,200A 类型 J 熔断器夹
|
| 主电路的电气连接类型 |
螺钉连接
|
|---|---|
| 交换机数量 |
1
|
| 介电强度 |
2200V@1min
|
| 可选电压脱扣 |
No
|
| 带预装电缆 |
No
|
| 开关和熔断器额定值(熔断) |
600V @ 200A开关,200A类型J熔断器夹
|
| 控制元件类型 |
长转动手柄
|
| 操作手柄类型 |
刀闸开关型手柄
|
| 最大开关频率 |
5 ops/m
|
| 最大额定kW |
90kW @ 380~440V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
|
| 最大额定工作电压Ue AC |
600V
|
| 最大马力额定值 |
60Hp @ 230V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
|
| 极数 |
3
|
| 电机驱动(可选) |
No
|
| 电气互锁额定电流 |
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
|
| 短路耐受能力 |
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
|
| 辅助触点电气额定值 |
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
|
| 连续电流额定值 |
200A
|
| 额定永久电流 Iu |
200A
|
物理特性
机械
| 可互锁 |
Yes
|
|---|---|
| 工厂选件 |
螺纹杆(最大19″)
|
| 推荐扭矩 |
开关侧:275 in-lb
|
| 机械寿命操作 |
8000
|
| 材料 |
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合 RoHS 标准的表面处理
|
| 版本作为主开关 |
Yes
|
| 防护等级 |
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
|
结构
| 宽度 |
8.41″
|
|---|---|
| 导体规格 |
单端口铜接线片:6~250AWG @ 铜导体
|
| 深度 |
4.71″
|
| 设备结构 |
内置设备固定内置技术
|
| 高度 |
12.4″
|
图纸
认证
截至 2026-10-13,此产品已获得上述多项认证。此日期前后销售的产品,所获认证可能有所不同。请查阅产品标签,确认具体产品所持有的相关认证。
正在查找认证文件?
请浏览我们内容详尽的资料库,查看该产品及其他产品的认证信息。
法规信息
| 欧盟进口商地址 |
Rockwell Automation N.V |
|---|---|
| 欧盟授权代表地址 |
Rockwell Automation N.V |
配件
每页项目:
替代产品
每页项目:
技术说明
| 技术说明 |
|---|
基于制造地点的多个原产国
断开套件
1494U-J200-CR-LC-PC-S
关闭
打印
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.