Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class J 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大19″),金属喷漆手柄
1494U-J100-CR-M
电缆和杆断路套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class J 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大19″),金属喷漆手柄
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.