Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class J 型夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,(2)常开辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
1494U-J100-CR-M-NONO-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1494U 隔离开关(杆或电缆操作),100A Class J 型夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,螺纹杆(最大 19″),金属喷漆手柄,(2)常开辅助触点 − 10A,保护盖 − 用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.