Loading
View all 1494U Universal
  • alt text
alt text
1494U-J100-C4-PC-S

断开套件

PrintPrint
打印
EmailEmail
共享
Product RegistrationProduct Registration
二维码
Allen-Bradley 1494U-J100-C4-PC-S product image
生命周期状态: 活跃
生命周期状态: 活跃
添加到BoM
  • 寻找支持
技术规格
基本信息
电气
机械
结构
环境
图纸
文档
替代产品
技术说明
Connection类型
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
效率
−20
闪烁
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
熔断器盒选项
55kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
保持时间
−40
各次谐波 (DC-127次)
50Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
间谐波
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
LED状态
10000
5级镜片颜色
2000m,符合IEC 947-1标准
NEMA 标准
100A @ 250/600V DC
工作距离
2200V@1min
工作范围
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
功率损耗
10
额定输入电流
接线片到端子:90 in-lb
额定输出电流
600V @ 100A开关,100A J型熔断器夹
特殊家族功能
6
特殊产品功能
刀闸开关型手柄
光斑大小
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
子组
−20
最高温度
不锈钢手柄
瞬态检测
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
极数
3
额定永久电流 Iu
100A
最大额定工作电压Ue AC
600V
控制元件类型
长转动手柄
最大开关频率
6次操作/分钟
连续电流额定值
100A
交换机数量
1
电机驱动(可选)
No
可选电压脱扣
No
主电路的电气连接类型
螺钉连接
开关和熔断器额定值(熔断)
600V@100A开关,100A J型熔断器夹
短路耐受能力
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
最大额定kW
55kW @ 500~600V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
最大马力额定值
75Hp @ 575V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
辅助触点电气额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
电气互锁额定电流
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
带预装电缆
No
介电强度
2200V@1min
操作手柄类型
刀闸开关型手柄
可互锁
真
推荐扭矩
开关侧:150 in-lb
版本作为主开关
真
工厂选件
不锈钢手柄
机械寿命操作
10000
防护等级
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
宽度
6.81″
设备结构
内置设备固定内置技术
高度
8.9″
深度
3.63″
导体规格
单端口铜接线片:8~1AWG @ 铜导体
海拔高度
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
环境温度
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1494-td002_-en-p 1494-TD002
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
技术规格
Connection类型
开关本体:玻璃填充热塑性塑料
效率
−20
闪烁
10A @ 250V AC,0.3A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
熔断器盒选项
55kW @ 500~600V AC,三相,50Hz
保持时间
−40
各次谐波 (DC-127次)
50Hp @ 600V DC,符合UL和CSA标准
间谐波
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,17V@5mA(最小值,符合 IEC
LED状态
10000
5级镜片颜色
2000m,符合IEC 947-1标准
NEMA 标准
100A @ 250/600V DC
工作距离
2200V@1min
工作范围
200000A @ 600V AC:配备 class J 或 class R 熔断器
功率损耗
10
额定输入电流
接线片到端子:90 in-lb
额定输出电流
600V @ 100A开关,100A J型熔断器夹
特殊家族功能
6
特殊产品功能
刀闸开关型手柄
光斑大小
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
子组
−20
最高温度
不锈钢手柄
瞬态检测
AC 15、DC 13 至 IEC/EN60947-5-1 和 UL 508,5V@1mA(最小值,符合 IEC)
极数
3
额定永久电流 Iu
100A
最大额定工作电压Ue AC
600V
控制元件类型
长转动手柄
最大开关频率
6次操作/分钟
连续电流额定值
100A
交换机数量
1
电机驱动(可选)
No
可选电压脱扣
No
主电路的电气连接类型
螺钉连接
开关和熔断器额定值(熔断)
600V@100A开关,100A J型熔断器夹
短路耐受能力
200000A @ 600V AC,配备 class J 或 class R 熔断器
最大额定kW
55kW @ 500~600V AC,三相,50Hz,符合IEC (AC23)
最大马力额定值
75Hp @ 575V AC,三相,60Hz,符合UL和CSA标准
辅助触点电气额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
电气互锁额定电流
标准触点 2 NO:10A@250V AC,0.3A@250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
带预装电缆
No
介电强度
2200V@1min
操作手柄类型
刀闸开关型手柄
可互锁
真
推荐扭矩
开关侧:150 in-lb
版本作为主开关
真
工厂选件
不锈钢手柄
机械寿命操作
10000
防护等级
操作手柄:不锈钢Type 4、4X
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
宽度
6.81″
设备结构
内置设备固定内置技术
高度
8.9″
深度
3.63″
导体规格
单端口铜接线片:8~1AWG @ 铜导体
海拔高度
2000m (6562′),符合 IEC 947-1 标准
环境温度
存储温度:−40至+65°C (−40至+149°F)
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
图纸
登录您的罗克韦尔自动化帐户以查看和下载技术图纸.
登录
文档
产品简介 基本信息
--
1494-td002_-en-p 技术数据
1494-TD002
基本信息 出版
产品简介 --
技术数据 出版
1494-td002_-en-p 1494-TD002
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
断开套件
CloseClose
1494U-J100-C4-PC-S
关闭
打印
Allen-Bradley 1494U-J100-C4-PC-S product image