产品概览
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,100A Class J 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,电缆长度−3′,非金属手柄,(1) 个常开辅助触点−10A,保护盖−用于线路和负载
1494U-J100-C3-N-NO-PC
断开套件
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
产品概览
Description
1494U 隔离开关,杆或电缆操作,100A Class J 夹,600V,100A 可熔断开关,100A 夹,电缆长度−3′,非金属手柄,(1) 个常开辅助触点−10A,保护盖−用于线路和负载
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.