Loading
查看全部 1494C 电缆操作型
打印
共享
二维码
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
1494C-DJX644-A6-B-D

400 A 法兰安装电缆开关

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of May 31, 2019, the 400 A 法兰安装电缆开关 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: May 31, 2019 替代类别: Engineering Replacement
  • 加入物料清单(BOM)
  • Repair services
  • 寻找支持
1494C-DJX644-A6-B-D

400 A 法兰安装电缆开关

Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性 注册您的产品
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley logo
生命周期状态: 停止
ErrorsErrors
Rockwell Automation announces that as of May 31, 2019, the 400 A 法兰安装电缆开关 will be discontinued and no longer available for sale. Customers are encouraged to remove references to the affected product(s)
停售日期: May 31, 2019 替代类别: Engineering Replacement
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
1494C-DJX644-A6-B-D
通用产品代码(UPC)
885630544045
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
海拔高度
2000m,符合IEC 947-1标准
环境存储温度
−40°C
环境封闭温度
−20°C
环境开路温度
−20°C
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
机械
作为反转开关的版本
No
作为安全开关的版本
No
作为紧急停止装置的版本
No
作为维护/服务开关的版本
True
工厂选件
不锈钢手柄
推荐扭矩
接线片到端子:175 in-lb
机械寿命操作
6000(典型值)
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
版本作为主开关
True
防护等级
操作柄:类型 4、4X
结构
导体规格
2 根 #1 AWG...250 MCM(每个接线片 2 根)、2 根 185 mm²...250 MCM 或 1 根 #4 AWG...500 MCM
开关主体材料
玻璃纤维增强热固性塑料
断开机制
左手机构
电缆机构
电缆操作机构 6 英尺
终端
3/8″-24螺丝接线片,铜制
设备结构
内置设备固定内置技术
适合地面安装
No
适用于中间安装
True
适用于前部安装4孔
No
适用于前部安装中心
No
适用于配电盘安装
True
颜色控制元件
黑色
主电路的电气连接类型
螺钉连接
交换机数量
1
介电强度
2200V@1min
低位辅助 1 常开或 1 常闭触点额定值
C300,R150,符合 NEMA/EEMAC
可选电压脱扣
No
开关和熔断器额定值(熔断)
600V 400 A 开关,400 A 夹具
控制元件类型
长转动手柄
最大KW额定值(AC23)
90 kW @ 220V AC @ 50Hz(符合 IEC 标准)
最大开关频率
240 次操作/分钟
最大额定工作电压Ue AC
600V
标准电气互锁,1 个常开和 1 个常闭触点额定值
20A @ 480V AC,0.25A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
标准电气互锁,2 个常开和 2 个常闭触点额定值
20A @ 480V AC,0.25A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
标准辅助触点 1 个常开或 1 个常闭触点额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
熔断器/熔断器夹类型
J 型熔断器夹
电机驱动(可选)
No
电气生命周期
额定电流下为6000次操作
短路耐受能力
200000A @ 600V AC:配备Class J或Class R熔断器
绝缘电压
额定电压 660V,符合 IEC 标准
连续电流 (Ithe) 额定值
400A @ 600V AC,符合 UL/CSA/NEMA 标准
集成电机驱动
No
额定永久电流 Iu
400A
马力额定值
50Hp @ 250V DC,符合 UL/CSA/NEMA 标准
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
概述
唯一产品序列号
1494C-DJX644-A6-B-D
通用产品代码(UPC)
885630544045
标准保修期

1年 查看详情

原产国
墨西哥
Compliance & Environment
海拔高度
2000m,符合IEC 947-1标准
环境存储温度
−40°C
环境封闭温度
−20°C
环境开路温度
−20°C
相对湿度
90% @ 20°C (68°F) 和 50% @ 40°C (104°F),符合 IEC 947-1 标准
物理特性
机械
作为反转开关的版本
No
作为安全开关的版本
No
作为紧急停止装置的版本
No
作为维护/服务开关的版本
True
工厂选件
不锈钢手柄
推荐扭矩
接线片到端子:175 in-lb
机械寿命操作
6000(典型值)
材料
开关、机构和附件套件:镀锌钢,符合RoHS标准的表面处理
版本作为主开关
True
防护等级
操作柄:类型 4、4X
结构
导体规格
2 根 #1 AWG...250 MCM(每个接线片 2 根)、2 根 185 mm²...250 MCM 或 1 根 #4 AWG...500 MCM
开关主体材料
玻璃纤维增强热固性塑料
断开机制
左手机构
电缆机构
电缆操作机构 6 英尺
终端
3/8″-24螺丝接线片,铜制
设备结构
内置设备固定内置技术
适合地面安装
No
适用于中间安装
True
适用于前部安装4孔
No
适用于前部安装中心
No
适用于配电盘安装
True
颜色控制元件
黑色
Electrical & Connectivity
主电路的电气连接类型
螺钉连接
交换机数量
1
介电强度
2200V@1min
低位辅助 1 常开或 1 常闭触点额定值
C300,R150,符合 NEMA/EEMAC
可选电压脱扣
No
开关和熔断器额定值(熔断)
600V 400 A 开关,400 A 夹具
控制元件类型
长转动手柄
最大KW额定值(AC23)
90 kW @ 220V AC @ 50Hz(符合 IEC 标准)
最大开关频率
240 次操作/分钟
最大额定工作电压Ue AC
600V
标准电气互锁,1 个常开和 1 个常闭触点额定值
20A @ 480V AC,0.25A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
标准电气互锁,2 个常开和 2 个常闭触点额定值
20A @ 480V AC,0.25A @ 250V DC(符合 NEMA/EEMAC 标准)
标准辅助触点 1 个常开或 1 个常闭触点额定值
AC 15、DC 13至IEC/EN60947-5-1和UL 508,17V@5mA(IEC最小值)
熔断器/熔断器夹类型
J 型熔断器夹
电机驱动(可选)
No
电气生命周期
额定电流下为6000次操作
短路耐受能力
200000A @ 600V AC:配备Class J或Class R熔断器
绝缘电压
额定电压 660V,符合 IEC 标准
连续电流 (Ithe) 额定值
400A @ 600V AC,符合 UL/CSA/NEMA 标准
集成电机驱动
No
额定永久电流 Iu
400A
马力额定值
50Hp @ 250V DC,符合 UL/CSA/NEMA 标准
文档
寻找更多文档?
在技术文档中心查找此产品的技术文档,或搜索我们的文献资料库。
搜索文献资料库
替代产品
每页项目:
1-1 关于 1
技术说明
技术说明
想要更多的技术说明?
在我们的知识库中查找罗克韦尔自动化技术专家关于该产品的问题和答案。
搜索知识库
InformationInformation
基于制造地点的多个原产国
400 A 法兰安装电缆开关
CloseClose
1494C-DJX644-A6-B-D
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
Rockwell Automation is making, parts, and service documentation available at your request in compliance with applicable right to repair laws and regulations. By signing below, you are agreeing to the following terms and conditions of your purchase of Rockwell Automation genuine repair parts for repair of a Rockwell Automation product. As used below, “Self Service Repair Parts” means genuine Rockwell Automation parts (components of Rockwell Automation products) purchased from Rockwell Automation for installation in a Rockwell Automation product as part of a Self Service Repair. Self Service Repair Parts may be new or previously used genuine Rockwell Automation parts that have been tested and passed Rockwell Automation functional requirements. “Self Service Repair Tools” means equipment and related materials purchased for the purpose of performing repairs.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 断路器与负载保护
  5. Chevron LeftChevron Left 1494C 电缆操作型