Description
1492-W IEC 端子块,单回路熔断器块(5×20mm 熔断器,W 型),4mm(#22 AWG~#10 AWG)或 2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),霓虹指示灯,黑色(标准),
首选
1492-WFB4250
IEC Term Blck 8x47.6x41mm Screw
Serial #:
此产品尚未验证,请{}确认真实性
注册您的产品
Description
1492-W IEC 端子块,单回路熔断器块(5×20mm 熔断器,W 型),4mm(#22 AWG~#10 AWG)或 2.5mm(#22 AWG~#12 AWG),霓虹指示灯,黑色(标准),
基于制造地点的多个原产国
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.